Productcatalogus
De SY-serie vormt een grote vooruitgang op het vlak van de prestaties van ventielen, waardoor voor uw specifieke eisen kostenefficiënte oplossingen beschikbaar worden. De serie bestaat uit compacte en energiezuinige oplossingen met een hoog debiet. De SY-modellen zijn beschikbaar in versies met bodypoorten en met montage op een basisplaat en kunnen afzonderlijk of op een ventieleiland gemonteerd worden gebruikt.
Removed due to no functionality enabled detected
Het SYJ-ventiel is een innovatieve combinatie van ruimte-efficiëntie en superieure prestaties, die een echte meerwaarde vormen voor de ontwerpoplossing. Ongeacht of het ventiel in een ventieleiland is ontworpen of als afzonderlijk ventiel wordt gebruikt, dankzij zijn kleine profiel zorgt het voor een grotere ontwerpflexibiliteit en neemt het minder ruimte in beslag. Het SYJ-ventiel maakt gebruik van een pilootmagneetventielontwerp met een laag vermogen (0,5 watt standaard), waardoor er ook veel minder warmte wordt voortgebracht. Dit zorgt niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor lagere bedrijfskosten. Bovendien kunnen de PLC-uitgangsrelais op die manier direct worden aangestuurd. Alle elektrische aansluitingen voor de SYJ-ventielen zijn beschikbaar met ledindicatoren en een overspanningsbeveiliging. De ventielen uit de SYJ-serie kunnen op ventieleilanden of afzonderlijk op onderplaten worden geconfigureerd, waardoor ze een verscheidenheid aan oplossingen bieden die aan uw ruimste technische behoeften voldoen.
Op een basisplaat gemonteerde magneetventielen uit de VQZ-serie combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montageversie. Magneetventielen met bodypoorten uit de VQZ-serie combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-bodyversie.
Serie SJ3A6 is een vacuümbeluchtingsventiel dat is uitgerust met een smoring, waarmee het debiet van afgevoerde lucht kan worden ingesteld. Deze ruimtebesparende serie is 10 mm breed, werd ontworpen als een modulair type en maakt gebruik van een kaart-rand-connector. De SJ3A6-ventielen zijn compatibel met Serial Interface-eenheden voor zowel CC-Link- als DeviceNet-protocollen.
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500) en Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Mogelijk om als selectie- of verdeelventiel te gebruiken.Veranderbaar van N.C.-versie tot N.O.-versie. Toepasbaar voor vacuümtoepassingen: Tot –101,2 kPa.
De VZ-serie bestaat uit 3-poort magneetventielen met rubberafdichtingen. De ventielen met montage op een basisplaat en met bodypoorten zijn beschikbaar met plug-in- en non plug-in ventieleilanden van de types standaard, bandkabel of montage op een DIN-rail. Er zijn verscheidene opties beschikbaar. De VZ-serie is nog altijd beschikbaar, hoewel intussen directe vervangingen voor elke serie werden geïmplementeerd. Bekijk de informatie over de afzonderlijke series voor vervanging.
De VG342-serie bestaat uit 3-poort pilootschotelmagneetventielen, die als keuze- of verdeelventiel (externe piloot) kunnen worden gebruikt. De aandrijving kan worden omgeschakeld tussen N.C., N.O. en externe piloot. VG342-ventielen kunnen in vacuüm of onder lage druk worden gebruikt. Er is geen smering nodig.
Vermogensventielen uit de VEX-serie bestaan uit een reduceerventiel (VEX1*0), een precisiereduceerventiel (VEX1*3), een ventiel met 3 posities (VEX3) en een besparingsventiel (VEX5). Het 3-poort schotelafvoer reduceerventiel met grote capaciteit is uitgerust met een ontluchtingspoort met dezelfde afmetingen als de aansluitingspoort. Het 3-poort magneetventiel met 3 posities waarmee vacuüm aanzuiging, vacuüm beluchting en houden (gesloten) kan worden gerealiseerd, is de ideale oplossing voor een systeem waarin een groot aantal ventielen worden gebruikt.
Ventielen uit de AV-serie zijn softstartventielen voor een luchttoevoer met lage snelheid, waarmee de aanvankelijke druk in een luchtsysteem geleidelijk aan kan worden opgevoerd door de luchttoevoer af te sluiten.