Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Omklembare debietsensor voor vloeistoffen – PFUW

Meer meten, minder ingrijpen

  • Maak gebruik van één sensor voor diverse vloeistoftoepassingen ‒ Diverse toepasbare vloeistoffen zoals olie, antivriesmiddel, chemische vloeistoffen, water, drank, enz.
  • Vermijd contact met vloeistof en laat problemen achterwege ‒ Geen drukverlies. Geen verstopping. Geen vreemde stoffen in het leidingwerk. Geen leidingwerk. Geen lekkage. Geen waterslag.
  • Versnel je installatie- en retrofittingproces ‒ Eenvoudige en snelle montage met slechts 2 montagebanden en 2 schroeven.
  • Zet in op een gebruiksvriendelijke visualisatie ‒ Dot-matrix LCD-kleurenscherm en 90º draaibaar display.

En veel meer

  • Detectiemethode: ultrasoon
  • Nominaal debietbereik: van 0 tot 100 l/min
  • Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)
  • Herhaalbaarheid: ±2,0% F.S.
  • Verbruik: 85 mA of minder
  • IP65/IP67.

Configure your product

 
Nominaal debietbereik
Uitgangsspecificatie
Optie
Eenheidsspecificatie
Kalibratiecertificaat