Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PFMV

PFMV
Als antwoord op de vraag naar een druksensor die een uitgangssignaal kan versturen over een breed bereik, waar de meeste druksensoren geen signaal konden verzenden bij het absorberen van nauwkeurige werkstukken, ontwierp SMC de PFMV5-serie.  De PFMV5 is een kleine debietsensor met een snelle reactietijd van minder dan 5 ms.  Sensoren van de PFMV5-serie nemen weinig plaats in, omdat ze niet op rechte stukken leidingwerk moeten worden aangesloten. De PFMV3-spanningsmonitor voor de PRMV5-serie werkt met een hele reeks sensoren (6 reeksen). Op de voorziene sensorconnector kan de bedrading gemakkelijk worden aangesloten en weer verwijderd.   Het tweekleurige display (rood en groen) biedt een visuele bevestiging van de toestand van het systeem op elk moment.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria