Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PF3W

PF3W
Voor toepassingen die een constant gemonitorde stroom van koel- of reinigingswater vereisen, is met de lancering van de nieuwe digitale PF3W-flowschakelaarserie van SMC, de wereldleiders op het vlak van pneumatiek, de perfecte oplossing verkrijgbaar.Deze flowschakelaars werden ontwikkeld na het succes van het PF2W-assortiment van SMC en kregen een nog beter ontwerp en betere prestaties mee. Afhankelijk van het geselecteerde model zijn de modellen van de nieuwe PF3W-serie nu tot 40 % kleiner in volume dan hun voorgangers, waardoor ze minder ruimte innemen en daardoor nog flexibelere oplossingen mogelijk maken. Deze schakelaars werden ontworpen voor gebruik met media met een temperatuur tot 90 °C en zijn daarom uitgerust met een ingebouwde temperatuursensor, zodat gelijktijdig zowel het debiet als de mediumtemperatuur kan worden gemonitord. Volgens de ingenieurs van SMC zijn de drukverliezen bij de nieuwe modellen ook kleiner dan bij de vorige serie. De nieuwe PF3W-schakelaars kunnen overigens ook met ethyleenglycol als werkmedium worden gebruikt, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in chillertoepassingen.Andere verbeteringen zijn onder meer de toevoeging van twee schermen met driekleurige numerieke displays, die ook rechtsom en linksom kunnen worden gedraaid, zodat de meetwaarden tijdens de werking nog duidelijker zichtbaar zijn.Ze zijn verkrijgbaar als smeringvrije types en indien gewenst met een analoge uitgang. De schakelaars van de nieuwe PF3W-serie zitten in een IP65-conforme behuizing en zijn zowel RoHS- als CE-conform.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria