Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Draaitafel, tandheugeltype - nieuwe MSQ

Compactheid voor uw toepassingen met rotaties

  • Profiteer van een compact en licht ontwerp – kleinere afmetingen en gewicht, slechts 35,5 mm hoog en 375 gram (maat 10)
  • Verminder uw installatie- en onderhoudstijd – vergrote diameter middengat voor gemak bij het leidingwerk
  • Stem de rotatietijd af op uw applicatie – instelbare rotatietijd van 0,2 tot 2,0 s/90°.

En veel meer

  • Afmetingen: 10, 20, 30, 50
  • Instelbare rotatietijd: van 0,2 tot 2,0 s/90°
  • Zij- en eindpoorten
  • Montage boven (doorvoeropening), onder (taps) en boven (taps)
  • Compacte naderingsschakelaars kunnen rechtstreeks worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection