Voor grote slaglengtes met een compact formaat en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator uit de MY1-serie een ideale oplossing. Het MY1-aanbod van mechanisch verbonden stangloze cilinders bestaat uit vier standaardmodellen, waardoor de juiste lagerversie kan worden geselecteerd om aan de nauwkeurigheid en de belastingvereisten van uw toepassing te beantwoorden. Indien nodig kunt u de basisversie van de MY1-cilinder ook combineren met een externe geleider en op die manier een speciaal ontworpen oplossing in elkaar zetten. De fitwerkopties kunnen op basis van de toepassing worden geselecteerd. De MY1-modellen zijn beschikbaar in 9 boringdiameters, gaande van 16 mm tot 1000 mm. De standaardslaglengtes zijn beschikbaar tot 2000 mm, terwijl voor sommige boringdiameters ook nog een 5000 mm lange slaglengteoptie beschikbaar is.