Slagafsteleenheid
-- Kies een optie -- Left: w/o Unit; Right: w/o Unit AS (links: met instelbout; rechts: zonder unit) LS (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout; rechts: zonder unit) HS (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: zonder unit)
SA (Left: w/o Unit; Right: w/Adjustment Bolt)
SA6 (links: zonder unit; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
SA7 (Left: w/o Unit; Right: w/Adjustment Bolt, Long spacer)
SL (links: zonder unit; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
SL6 (links: zonder unit; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
SL7 (links: zonder unit; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
SH (links: zonder unit; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout)
SH6 (links: zonder unit; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
SH7 (links: zonder unit; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
A6S (links: met instelbout, korte afstandhouder; rechts: zonder unit)
A7S (links: met instelbout, lange afstandhouder; rechts: zonder unit)
L6S (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: zonder unit)
L7S (links: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: zonder unit)
H6S (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: zonder unit)
H7S (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: zonder unit)
-- Kies een optie --
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie -- Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BAV--Solid State, waterbest., 2-draad, verticaal
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NAV--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, verticaal
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PAV--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, verticaal
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A90V--Reed, DC volt, AC volt, verticaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A93V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
A96V--Reed, DC volt, led, verticaal
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
L (3 m)
M (1m)
Z (5 M)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
SC (0,3 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen, 3 en 4 UIT)
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)