Voor toepassingen waarin precisiebewegingen moeten worden uitgevoerd binnen 10-150 mm (1/2-6"), worden meestal een cilinder en een precisiegeleider gebruikt. De MXS voldoet aan de eisen voor die toepassingen door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor een compacte krachtopwekking te integreren. De MXS is beschikbaar in zes verschillende maten, elk met vooraf ingestelde slaglengtes, en is standaard geschikt voor gebruik met een naderingsschakelaar. De slaglengtes kunnen worden ingesteld voor uitgaande of ingaande bewegingen of voor beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er nog vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale aansluitingen en buffers.