Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MXQ-Z

MXQ-Z
Als trotse uitvinders van de sledes is SMC blij om u kennis te laten maken met onze nieuwe generatie sledes, die perfect inspelen op de behoeften van de huidige markt. Sledes uit de MXQ-Z-serie zijn ongelooflijk veelzijdig met vier types behuizingen in één geleider – met dubbele poorten, een lage kracht met een hoge stijfheid, met poorten aan één kant en een verwisselbare hoogte. Ze zijn tot 44 % lichter en 23 % lager dankzij het gebruik van een dunnere slede van gespecialiseerd uiterst hard roestvast staal. Door hun compacte ontwerp en lage zwaartepunt zit er geen beweging in de geleidingsunit en levert de constructie met dubbele zuigerstang ook hogere uitschuif- en inschuifkrachten en duidelijk betere gelijkmatige loopkenmerken. De MXQ-Z-modellen zijn dankzij het symmetrische ontwerp ook handig voor toepassingen waar een optimale benutting van de beschikbare ruimte zeer belangrijk is. Bovendien worden werkstukken en machines beschermd tegen schade dankzij de drie slaginstelleropties, die de schok van de slede opvangen. Naderingsschakelaars zijn ook beschermd tegen vervuiling en gevolgschade dankzij het gebruik van de zijdelingse sleuven. Ze kunnen ook direct op de gewenste plaats worden gemonteerd zonder dat men daarvoor een montagebeugel nodig heeft.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria