Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MXQ-Z

Packed with features, simply the best

  • Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table – As little as 23 mm in height and 130 g in weight
  • Tailor MXQ to your individual needs – 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
  • Avoid undesired moments, oscillations and vibrations – Double rod construction & low centre of gravity design.

En veel meer

  • Pneumatische slede, dubbelwerkend
  • Hoge stijfheid in een compact en licht ontwerp
  • Boringdiameters (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Slaglengten tot 150 mm
  • 4 bodyversies
  • Een versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection