Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MXJ, miniatuurprecisieslede (kogelomlooplagers)

  • Slaglengtes tot 20 mm.
  • Montage aan de voorkant en de bovenkant.
  • Verplaatsingsparallellisme: 0,005 mm.
  • Cleanroom-specificatie beschikbaar.
  • Werkdrukbereik: 0,15 tot 0,7 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 10 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MXJ-
Specificatie
Boringdiameter
Symmetrisch type
Slaglengte
Insteller
Functie
Schakelrail
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal