Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MWB

MWB

De MWB-serie bestaat uit een trekstangcilinder uit de MB-serie met vergrendeling en is ideaal voor toepassingen die tussenliggende stops, noodstops en valpreventie vereisen. De MWB-serie is een verbeterd ontwerp ten opzichte van de MNB-serie en biedt een hogere onderhoudsvriendelijkheid dankzij de afzonderlijke vergrendelings- en cilinderconstructie. Door het ontwerp van de afvoervergrendeling kan de vergrendelingsvrijgave handmatig met een inbussleutel worden bediend. De MWB-serie is verkrijgbaar met een groot aantal standaardopties, waaronder zeven montagetypes, varianten voor de poortschroefdraad, een optionele zuigerstangbalg, een ontwerp met een rubberen bumperbuffer of een luchtbuffer, een draaipenbeugeloptie en beugelopties voor zuigerstanguiteinden. Verkrijgbaar met de boringdiameters 32, 40, 50 en 63 mm.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria