De MTS-cilinders bieden een superieure niet-roterende nauwkeurigheid en lineaire stabiliteit in een compacte verpakking. Traditionele niet-roterende cilinders kunnen meestal slechts posities tot binnen 0,5° aanhouden en hebben inherente afdichtingsproblemen. Door de integratie van een kogelspie als lager voor de stang benadert deze cilinder de niet-roterende nauwkeurigheid van een geleidecilinder, zonder dat daarbij extra ruimte moet worden voorzien voor externe geleidestangen. Bovendien zorgt een speciaal ontwerp van de zuigerstangafdichting ervoor dat dit type niet meer lekt dan een zuigerstangafdichting van een ronde zuiger. Een optionele eindvergrendeling houdt om veiligheidsredenen de stang in de ingeschoven positie, zelfs wanneer de luchtdruk zakt. De montage kan worden uitgevoerd vanaf vier nauwkeurig bewerkte vlakken met een parallellisme van minder dan 0,1 mm.