Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MSZ

MSZ
Fabrikanten die productselectie of -scheiding in hun productieproces opnemen, kunnen voortaan dankzij de ontwikkelingsingenieurs van SMC, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, een unieke en betaalbare oplossing in huis halen in de vorm van de nieuwe draaitafel met 3 posities uit de MSZ-serie.De recente draaicilinder die daarbij wordt gebruikt, kan zo worden ingesteld dat hij op drie verschillende posities binnen een straal van 190° kan stoppen. Het enige wat ze daarvoor nodig heeft, is perslucht; geen elektrische motoren of complexe machines. De draaitafel werd aanvankelijk ontworpen voor de selectie en de scheiding van producten, die vervolgens naar links of naar rechts werden afgevoerd. De tafel wordt geregeld via een enkel magneetventiel met 3 posities, waardoor het geheel gemakkelijk kan worden ingesteld en bediend.Het model is momenteel beschikbaar in twee versies: een basisversie en een precisieversie, voor hogere belastingen en een lagere tafelafbuiging. Draaitafels uit de MSZ-serie kunnen in vier verschillende maten worden besteld en werden ontworpen om met een werkdruk van 0,2 tot 1 MPa te werken.Met een toelaatbare kinetische energie van 7, 25, 48 en 81 mJ en een effectief moment bij 0,5 MPa van respectievelijk 1, 2, 3 en 5 Nm, kan een last eenvoudigweg direct op de tafel worden gemonteerd.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria