De cilinders uit de MRQ-serie bieden gelijktijdig of afwisselend een lineaire en roterende beweging. Ze zijn geschikt voor tal van verplaatsingstoepassingen, zijn gebruikersvriendelijk en bieden in combinatie met SMC-grijpers gecombineerde bewegingen voor picking, overdragen en roteren. Ze zijn beschikbaar met boringen van 32 en 40 mm en met slaglengtes van 5 tot 100 mm en draaihoeken van 90° tot 180°. Aan beide kanten van de cilinder zijn aansluitingspoorten voorzien, evenals sensorsystemen voor het einde van de slag voor alle posities.