Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Draaiverbinding – MQR

Maak je roterende applicaties soepeler

  • Voorkom machinestilstand door slijtage van slangen – verbind pneumatische circuits van een vaste inlaat naar een draaiende uitlaat
  • Kies wat voor jou het meest geschikt is – 1 tot 16 circuits beschikbaar, evenals metalen en rubberafdichting
  • Verminder je arbeidstijd – spiraalvormig geplaatste leidingpoorten.

And much more

  • Laag koppel: 0,003 tot 0,50 Nm
  • Aantal circuits: 1 tot 16
  • Toelaatbaar toerental: 200 tot 3.000
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
  • Afdichtingsmateriaal: rubber of metaal.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection