<p>De MQM-serie bestaat uit compacte cilinders met een hoge weerstand tegen zijdelingse belasting en met lage wrijvingseigenschappen, die geschikt zijn voor toepassingen met lage tot hoge snelheid. Door de toepassing van een metalen afdichtingsconstructie met een lage weerstand is een werking in snelheids- en krachtscontrolebereiken mogelijk die niet haalbaar zijn met gewone cilinders. Modellen uit de MQM-serie hebben een lange levensverwachting van 10.000 km of 100 miljoen volledige cycli.</p>
MQM, cilinder bestand tegen zijdelingse belasting, lage wrijving
Industry Solutions
Productcatalogus
MQM, cilinder bestand tegen zijdelingse belasting, lage wrijving
De MQM-serie bestaat uit compacte cilinders met een hoge weerstand tegen zijdelingse belasting en met lage wrijvingseigenschappen, die geschikt zijn voor toepassingen met lage tot hoge snelheid. Door de toepassing van een metalen afdichtingsconstructie met een lage weerstand is een werking in snelheids- en krachtscontrolebereiken mogelijk die niet haalbaar zijn met gewone cilinders. Modellen uit de MQM-serie hebben een lange levensverwachting van 10.000 km of 100 miljoen volledige cycli.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MQML-D
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance