De MK2-cilinder, waarin een compacte cilindergrootte met uitstekende rotatiecapaciteiten wordt gecombineerd, werd ontworpen voor heavy-duty klemtoepassingen en is daarvoor uitgerust met een geïntegreerde arm die wegklapt wanneer de cilinder wordt uitgeschoven. De arm kan 90° rechtsom of linksom roteren en klemarmen met stelschroeven zijn standaardopties. MK2 is beschikbaar in 6 boringdiameters van 20 mm tot 63 mm en met slaglengtes van 10 mm tot 50 mm.