Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MHL2-Z, pneumatische grijper, parallelle versie, brede opening

  • Boringdiameters 10, 16, 20, 25, 32 en 40 mm
  • Met een nieuw ontwerp met het oog op een lager gewicht
  • Ingebouwde magneet voor positionering
  • Slaglengte openen/sluiten tot 120 mm
  • Grijpkracht tot 131 N bij 0,5 Mpa

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 12 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MHL2-DZ
Boringdiameter
Schroefdraad
Opening/Closing Stroke
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
Maatwerk