Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte geleidecilinder - MGP

Guide your movements precisely

  • Get a precise guide movement – ±0.03° of non-rotating accuracy
  • Design compact and lightweight machines – Reduced weight and required space due to guide rod and plate construction
  • Adapt it easily to your application – Wide range of product variation available.

And much more

  • Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengten tot 400 mm (afhankelijk van de boringdiameter)
  • typen lagers kunnen worden geselecteerd: glijlager, kogelgeleidebus en precisiekogelgeleidebus
  • 4 typen montages zijn mogelijk: boven, zijdelings, onder en T-sleuf-zijde
  • Een versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar
  • Naderingsschakelaars kunnen op twee oppervlakken worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Boringdiameter
Poorttype
Slaglengte
  []
Vergrendelingspositie
Handmatige bediening
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
Speciaal