Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

MGPW

MGPW
Bij SMC wordt voortdurend geïnnoveerd. De MGPW, onze recentste geleidecilinder, vormt geen uitzondering op die algemene regel. Deze nieuwe, brede geleidecilinder werd zo ontworpen dat hij vlot overweg kan met grote werkstukken. Zijn plaatdraaimoment ligt drie keer hoger dan bij de standaard MGP-serie en de niet-roterende nauwkeurigheid van de plaat werd nog verbeterd. Hoewel hij ongeveer even veel weegt als de MGP, heeft de MGPW 170 % meer volume dankzij het gebruik van geanodiseerd aluminium en de optimalisatie van de afmetingen van verscheidene componenten. De MGPW kan gemakkelijk worden ingesteld en gemonteerd, waardoor arbeidskosten kunnen worden bespaard. De nieuwkomer kan ook worden gebruikt met Solid State-naderingsschakelaars met aanduiding in twee kleuren of alternatieve ronde naderingsschakelaars, die direct op de cilinder kunnen worden gemonteerd. De MGPW is ideaal voor de overdracht van grote werkstukken en excentrische lasten. Hij wordt standaard met drie types lagers en montageopties aangeboden en is geschikt voor verschillende toepassingen, zoals heffen en duwen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria