Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte geleidecilinder - MGPK

Ruimtebesparend met dezelfde stijfheid

  • Optimaliseer uw ruimte - compact en licht ontwerp
  • Realiseer hoge prestaties en stijfheid- ±0.03° niet-draaiende nauwkeurigheid
  • Bereik veel flexibiliteit in montage en ontwerp - diverse poortlocaties en montageopties kunnen worden geselecteerd.

And much more

  • Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Slaglengten tot 200 mm
  • Poorten boven en zijdelings beschikbaar
  • 4 mogelijkheden voor montage: boven, onder, T-slot onder en achterzijde
  • Plaatmateriaal naar keuze: koolstofstaal of aluminium
  • Naderingsschakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Plaatmateriaal
Lagertype
Boringdiameter
Poortschroefdraadtype
Slaglengte
  []
Poortlocaties
Naderingsschakelaar
Lengte aansluitdraad
Aantal naderingsschakelaars