Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte geleidecilinder – MGPK

Ruimtebesparend met dezelfde stijfheid

  • Optimaliseer uw ruimte - compact en licht ontwerp
  • Realiseer hoge prestaties en stijfheid- ±0.03° niet-draaiende nauwkeurigheid
  • Bereik veel flexibiliteit in montage en ontwerp - diverse poortlocaties en montageopties kunnen worden geselecteerd.

En veel meer

  • Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Slaglengten tot 200 mm
  • Poorten boven en zijdelings beschikbaar
  • 4 mogelijkheden voor montage: boven, onder, T-slot onder en achterzijde
  • Plaatmateriaal naar keuze: koolstofstaal of aluminium
  • Naderingsschakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection