Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte geleidecilinder - MGP

Guide your movements precisely

  • Get a precise guide movement – ±0.03° of non-rotating accuracy
  • Design compact and lightweight machines – Reduced weight and required space due to guide rod and plate construction
  • Adapt it easily to your application – Wide range of product variation available.

En veel meer

  • Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglengten tot 400 mm (afhankelijk van de boringdiameter)
  • typen lagers kunnen worden geselecteerd: glijlager, kogelgeleidebus en precisiekogelgeleidebus
  • 4 typen montages zijn mogelijk: boven, zijdelings, onder en T-sleuf-zijde
  • Een versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar
  • Naderingsschakelaars kunnen op twee oppervlakken worden gemonteerd.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MGPL12-50Z
Lagertype
Boringdiameter
Poortschroefdraadtype
Smeermiddelkeerplaat
Slaglengte
 
Naderingsschakelaar
Lengte aansluitdraad
Aantal naderingsschakelaars


Lagertype
L (kogelgeleiding)
Lengte aansluitdraad
0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Aantal naderingsschakelaars
2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Fluorrubberen dichting
Geen
Smeermiddelkeerplaat
Zonder stabiele smeerfunctie
Slaglengte
50
Naderingsschakelaar
Geen schakelaar
Vet voor apparatuur in de voedingsindustrie
Geen
Lage snelheid
Geen
Poortschroefdraadtype
Rc [of M5x0.8 voor 12, 16 boringen]
Temperatuurweerstand
Geen
Gewijzigde uitvoering van het uiteinde van de geleidestang
Geen
Roestvast staal
Geen
Boringdiameter
Ø12 mm
Mediumdruk
Compressed air
Maximale temperatuur van druk medium
60 °C
Minimale temperatuur van druk medium
-10 ºC (No freezing)
Maximum operating pressure
1.0 MPa
Minimum operating pressure
0.12 MPa
Proof pressure
1.5 MPa
Maximale omgevingstemperatuur
60 ºC
Minimale omgevingstemperatuur
-10 ºC (No freezing)
Aantal pneumatische verbindingen
4 pcs.
Pneumatic input connection
M5 x 0.8
Pneumatic exhaust connection
M5 x 0.8
Bedieningsmodus aandrijving
Double acting
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)
57 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)
42 N
Maximum piston speed
500 mm/s
Type of cushioning
Rubber bumper on both ends
Non-rotating accuracy of plate
± 0.05 º
Weight
0.390 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version