Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Snelheidsregelventielen, snelontluchter met snelheidsregelventiel, compact, metrische afmetingen - JASV

  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 0.7 MPa.