Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Snelheidsregelventiel van roestvast staal (haaks type), ASG

Geen enkele omgeving kan er tegenop

  • Zorg voor omgevingsweerstand - volledig roestvaststalen buitenzijde
  • Gebruik 'm in applicaties met een hoge temperatuur - maximale werkdruktemperatuur van 150 °C
  • Compact en licht - slechts 28,9 mm hoog en een gewicht van 12 g voor het kleinste model.

And much more

  • Roestvast staal 304 en 316
  • Poortgrootte: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Configure your product

 
Bodygrootte
Regeltype
Poortgrootte
Toepasbare buitendiameter slangen
Optie