Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Snelheidsregelventielen, lage snelheid, One-touch-koppeling, met push-lock en indicator,Met compacte indicator, compact – JAS-SML/SCL

  • Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Toepasbare slang : Ø 3.2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4"
  • Werkdrukbereik: 0.05 tot 0.7 MPa.

Configure your product

 
Control Range
Controlemethode
Tapeindpositie
Slangdiameter
Poortgrootte
Type afdichting