Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LZ

LZ
Machinebouwers die op zoek zijn naar een eenvoudige elektrische cilinder die op dezelfde manier kan werken als een pneumatische cilinder, kunnen sinds de introductie van de nieuwe LZ-serie nu bij automatiseringsspecialist SMC terecht.De serie bestaat uit 12 cilinders die beschikbaar zijn in twee body versies, telkens met schroefspindel- en motorgrootteopties. Alle cilinders worden gevoed door 24 V DC-motoren die garant staan voor zowel stabiele als efficiënte end-to-end-prestaties.Ze werden ontworpen voor gebruik met een driver met directionele sturing uit de LC3F-serie, die net als een magneetventiel kan worden gebruikt, waarbij eenvoudige aan/uit-signalen worden gebruikt, werksnelheden tot 200 mm/s haalbaar zijn en een kracht tot 196 N kan worden opgebouwd. Een extra prestatiekenmerk van de LC3F-unit is het feit dat de kracht aan de uitgang gemakkelijk kan worden gewijzigd door gewoon de volledig geïntegreerde instelbare schakelaar in te stellen.Met de meerdere montagekeuzes, zoals voet, flens vooraan en scharnier vooraan en de optie voor een volledig of gedeeltelijk bedekte cilinderbody, kunnen slaglengtes worden geselecteerd tot 200 mm, waarmee wordt bewezen dat de elektrische cilinders van de nieuwe LZ-serie de perfecte oplossing bieden voor eenvoudige end-to-end-toepassingen zonder dat men daarvoor perslucht nodig heeft.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria