Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LVM10/100, 2/3-poort magneetventiel voor chemicaliën

  • Openingsdiameter van LVM11: 1,5 mm
  • Openingsdiameter van LVM10: 1,4 mm 
  • Verkrijgbaar met energiebesparend circuit
  • 2-poort N.C.- of N.O.-types; 3-poort universeel type
  • Membraankeuze van EPDM, FKM of Kalrez®
  • Materiaal natte onderdelen: PEEK of PFA (body/plaat)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 7 van 7 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

LVM--Q
Symbool
Functie
Spanning
Materiaal natte onderdelen
Materiaal onderplaat, poortgrootte
Optie
Elektrische aansluiting