Grootte
-- Kies een optie --
2A (slangen: 1/4" x 5/32", fitwerk: ø13.7 x ø9)
2B (slangen: 1/4" x 5/32", fitwerk: ø21.3 x ø15.4)
2C (slangen: 1/4" x 5/32", fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
2D (slangen: 1/4" x 5/32", fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
2E (slangen: 1/4" x 5/32", fitwerk: ø60,3 x ø52,5)
3A (slangen: 3/8" x 1/4", fitwerk: ø13,7 x ø9)
3B (slangen: 3/8" x 1/4", fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
3C (slangen: 3/8" x 1/4", fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
4A (slangen: 1/2" x 3/8", fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
4B (slangen: 1/2" x 3/8", fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
4C (slangen: 1/2" x 3/8", fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
4D (slangen: 1/2" x 3/8", fitwerk: ø60,3 x ø52,5)
5A (slangen: 3/4" x 5/8", fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
5B (slangen: 3/4" x 5/8", fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
5C (slangen: 3/4" x 5/8", fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
6A (slangen: 1" x 3/4", fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
6B (slangen: 1" x 3/4", fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
6C (slangen: 1" x 3/4", fitwerk: ø60,3 x ø52,5)
7A (slangen: 1 1/4" x 1.1", fitwerk: ø33.4 x ø26.3)
21 (slangen: 6 mm x 4 mm, fitwerk: ø13.7 x ø9)
22 (slangen: 6 mm x 4 mm, fitwerk: ø21.3 x ø15.4)
23 (slangen: 6 mm x 4 mm, fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
24 (slangen: 6 mm x 4 mm, fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
25 (slangen: 6 mm x 4 mm, fitwerk: ø60,3 x ø52,5)
31 (slangen: 10 mm x 8 mm, fitwerk: ø13,7 x ø9)
32 (slangen: 8 mm x 6 mm, fitwerk: ø13,7 x ø9)
33 (slangen: 10 mm x 8 mm, fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
34 (slangen: 8 mm x 6 mm, fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
35 (slangen: 10 mm x 8 mm, fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
36 (slangen: 8 mm x 6 mm, fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
37 (slangen: 10 mm x 8 mm, fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
38 (slangen: 8 mm x 6 mm, fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
41 (slangen: 12 mm x 10 mm, fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
42 (slangen: 12 mm x 10 mm, fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
43 (slangen: 12 mm x 10 mm, fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
44 (slangen: 12 mm x 10 mm, fitwerk: ø60,3 x ø52,5)
51 (slangen: 19 mm x 16 mm, fitwerk: ø21,3 x ø15,4)
52 (slangen: 19 mm x 16 mm, fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
53 (slangen: 19 mm x 16 mm, fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
61 (slangen: 25 mm x 22 mm, fitwerk: ø26,7 x ø20,5)
62 (slangen: 25 mm x 22 mm, fitwerk: ø33,4 x ø26,3)
63 (slangen: 25 mm x 22 mm, fitwerk: ø60,3 x ø52,5)
-- Kies een optie --