Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Stangversie, kogelomloopspindel (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing

  • Ga iedere duw- of trekuitdaging aan – stangontwerp
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Tot 800 mm/s speed, 10.000 mm/s² versnelling
  • Werk op iedere manier – motor en montageposities naar keuze. Versie met hoge nauwkeurigheid. Werkt zowel horizontaal als verticaal. Veel accessoires voor montagevarianten
  • Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing.

And much more

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 30 tot 500 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 100/46 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motor
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Lengte actuatorkabel
Controller Type
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug