Ga iedere duw- of trekuitdaging aan – stangontwerp.
Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Tot 900 mm/s speed, 10.000 mm/s² versnelling.
Werk op iedere manier – motor en montageposities naar keuze. Versie met hoge nauwkeurigheid. Werkt zowel horizontaal als verticaal. Veel accessoires voor montagevarianten.
Geschikt voor elke locatie – Verschillende modellen voor cleanrooms, productieomgevingen voor secundaire batterijen of IP65-behuizingsvereisten.
Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing.