Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geleidestangversie, kogelomloopspindel (230 VAC) - LEYG

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing. Extra ondersteuning.

  • Verplaats optimaal, zoals vereist – stijf, nauwkeurig en robuust
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – tot 1.200 mm/s snelheid, 5.000 mm/s² versnelling
  • Zorg voor opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie. Tot 44 kg verticale verplaatsing
  • Assembleer conform je behoeften – inline of parallelle motor.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25, 32
  • Slaglengte: 30 tot 300 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • AC servomotor
  • Horizontale werkbelasting: tot 60 kg.

Configure your product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Lagertype
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Geleideroptie
Actuator Cable Type
Kabellengte
Driver Type
I/O Connector