Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Slede type motorloze elektrische actuator met riemaandrijving – LET-X11

Jouw motor, onze actuator. Verplaats zware ladingen.

  • Creëer de best mogelijke oplossing voor jou – Gebruik je eigen motor en controller
  • Verplaats gewicht over langere afstanden – Tot 240 kg horizontaal en 200 kg verticaal. Slag tot 3000 mm
  • Verhoog snelheid en productiviteit – Tot 5000 mm/s snelheid, 50000 mm/s² versnelling
  • Optimaliseer je toepassing – Motoren van veel verschillende leveranciersuit om aan te bouwen.

En veel meer

  • Bouwgrootte: 80, 100
  • Slag: 300 tot 3000 mm
  • AC-servomotor 750 W
  • Te combineren met verschillende motoren: Mitsubishi Electric Corporation, Beckhoff Automation BmbH, Siemens AG en meer.

Configure your product

 
Grootte
Spoed (mm)
Slaglengte