Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Sledeversie elektrische actuator met laag profiel - LEM

Oplossing voor krappe ruimten en zware belastingen

  • Benut de ruimte optimaal – geschikt voor gebruik in kleine ruimten
  • Perfecte beweging – beschikbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de applicatievereisten
  • Gemakkelijk in te regelen. Voldoet aan je behoeften – 14 posities zonder programmering. Compatibel met naderingsschakelaars
  • Bereik de beste precisie en kracht – ±0,8 mm herhaalnauwkeurigheid positionering. Tot 20 kgbelasting.

And much more

  • Bodygrootte: 25 en 32 mm
  • Slaglengte: 50 tot 2.000 mm
  • Acceleratie: tot 20.000 mm/s²
  • Snelheid: tot 1.000 mm/s
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel
  • Compatibele controllers: LECP1, LECP2 en JXC#1
  • Beschikbaar met diverse typen geleidingen.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Montagepositie motor
Slaglengte
Motoroptie
Actuator Cable Type
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug