Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Hoge stijfheid, sledeversie motorloze elektrische actuator - LEJS

Jouw motor, onze actuator. De meest stijve

  • Creëer je best mogelijke oplossing – gebruik je eigen motor en aandrijving
  • Zorg voor robuustheid in je applicatie – ondersteunt extreme ladingen met hoge versnellingen
  • Optimaliseer je applicatie – kies uit motoren van een groot aantal bedrijven.

En veel meer

  • Bodygrootte: tot 63 mm
  • Slaglengte: tot 1.790 mm
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 400/80 kg
  • Snelheid: tot 2.300 mm/s
  • Acceleratie: tot 20.000 mm/s²
  • AC servomotor, 100/200W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection