Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

High Rigidity Slider Type, AC Servomotor met riemaandrijving - LEJB

Onze krachtigste elektrische actuator op hoge snelheid

  • Verhoog je productiviteit - Transport met hoge snelheid, 3000 mm/s
  • Garandeert robuustheid in uw toepassing - Ondersteunt excentrische belastingen met hoge versnellingen
  • Verplaats je werkstukken met gemak - Compacte motor zorgt ervoor dat werkstukken, zelfs grote, niet tegen de motor botsen.

And much more

  • Bodygrootte: 40, 63
  • Slaglengte: 200 tot 3000 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • Servo motor type
  • Horizontale werklast: tot 30 kg
  • Versnelling: tot 20000 mm/s².

Configure your product

 
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Actuator Cable type
Lengte actuatorkabel
Driver type
I/O-kabellengte