Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LEFS/LEKFS

Jouw motor, onze actuator. Verplaatsen van hoge belastingen

  • Gun jezelf de beste oplossing - gebruik je favorite motorisatie
  • Verplaatsen en positioneren van hoge belastingen, voor iedere vereiste - kogelomloopspindelaandrijving, het beste voor hoge belastingen en positionering met herhaalnauwkeurigheid
  • Maak het makkelijker - Gebruik je kennis van je huidige oplossingen
  • Onverslaanbaar als het gaat om grote slaglengten - tot 3.000 mm.

En veel meer

  • Grootte: 25,32 en 40mm
  • Slaglengten: tot 1200mm
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 60/30 kg
  • Maximale snelheid: 1500mm/s
  • Acceleratie: tot 20m/s2
  • AC Servo Motor, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection