Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Slider Type, Belt Drive Motorless Electric Actuator - LEFB

Jouw motor, onze actuator. Verplaats bij hoge snelheid

  • Gun jezelf de beste oplossing - gebruik je favorite motorisatie
  • Verplaatsen en positioneren bij hoge snelheid, voor iedere vereiste - riemaandrijving voor een soepele beweging bij hogere snelheden of langere bewegingen
  • Maak het makkelijker - Gebruik je kennis van je huidige oplossingen
  • Onverslaanbaar als het gaat om grote slaglengten - tot 3.000 mm.

En veel meer

  • Grootte: 25,32 en 40mm
  • Horizontale maximale belasting: 25kg
  • Maximale snelheid: 2000mm/s
  • Acceleratie: tot 20m/s²
  • Geschikt voor motren van o.a.: OMRON, Siemens AG, Beckhoff en meer.

Configure your product

 
Series
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole