Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektrische Stopper Actuator – LEB

Stoppen. Elke beweging, perfect gecontroleerd.

  • Zorgt voor een nauwkeurige stop – Betrouwbare en soepele stop van ladingen tot 800 kg
  • Integreer het volgens jouw behoeften – Controllerloos type, eenvoudig op te starten en ruimtebesparend. Type met controller, veelzijdig en veilig door meerdere protocollen met STO-functie
  • Verbeterde energiebesparing – Geen stroomverbruik tijdens heffen of vasthouden.

En veel meer

  • Bouwgrootte: 32, 40, 50, 63 en 80 mm
  • Slag: 20 tot 40 mm
  • Type stappenmotor.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection