Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

L(D)ZC, elektrische cilinder

  • Eenvoudige uitgaande- en ingaande bewegingsregeling.
  • Dit kan met alleen ON/OFF-signalen worden geregeld.
  • De cilinderwerking is stabiel.
  • Twee 24 V DC-motorgroottes: ø16 en ø25.
  • Drie verschillende schroefspindelspoedmaten.
  • Brengt weinig geluid voort (LZC3* - 41dB).
  • Type ontwerp met geleidestang.
  • Zijdelingse belasting van het zuigerstanguiteinde is binnen bepaalde limieten toegelaten.
  • Beschikbaar met twee dekselopties.
  • Optie voor voetmontagebeugels.
  • Compacte naderingsschakelaar kan direct worden gemonteerd.
  • Opties voor mannelijke en vrouwelijke zuigerstanguiteinden.
  • Stroom-, regel- en motorkabels zijn als accessoires beschikbaar.

Configure your product

 
Ingebouwde magneet
Montage
Cilindergrootte
Schroefdraadspoed
Slaglengte
Motorgrootte
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Specificatie deksel
Naderingsschakelaar
Aantal