Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

KRK, vlambestendig, one-touch-koppeling, 45° inschroefkoppeling

  • Doeltreffend wanneer het fitwerk zich in een krappe ruimte bevindt
  • Dankzij het gebruik van een ontgrendelingsring kunnen de slangen gemakkelijk worden verwijderd zonder dat de slang daarbij wordt beschadigd
  • Ideaal voor zones die aan lasspatten worden blootgesteld
  • Vlambestendig materiaal
  • Maximale werkdruk van 1,0 MPa

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 8 van 8 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

KRK-S
Toepasbare buitendiameter slang
Poortgrootte toepasbare slang