Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

KQB2

KQB2
De compacte en lichte KQB2 one-touch-koppeling is standaard voorzien van elektrolytisch vernikkelde componenten van messing. Haar maximale werktemperatuur bedraagt 150° C. KQB2-koppelingen kunnen worden gebruikt met media en in omgevingen waarin grote temperatuurschommelingen plaatsvinden.  De configuratievarianten werden verbeterd tot 17 modellen.  Toepasbare slangdiameters zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De KQB2-serie is beschikbaar met M-, R-, Rc-, UNF-, NPT- of G-schroefdraadaansluitingen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria