Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

KQ2-NIEUW

  • One-touch-koppeling, polypropyleenmateriaal voor algemeen gebruik
  • Toepasbare slangen van Ø 2 tot Ø 16
  • Schroefdraden, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
  • Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
  • Mediumtemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
  • Met afdichtmiddel.

Categorieën