Productcatalogus
De antistatische one-touch-koppelingen uit de KA-serie kunnen in één handeling gekoppeld en ontkoppeld worden. De modellen uit de KA-serie kunnen in kopervrije toepassingen en in vacuümomgevingen (max. -100kPa) worden gebruikt. Er wordt geleidend kunststof gebruikt voor de body en de afdichtingen in koppelingen en slangen. De modellen uit de KA-serie zijn vlambestendig (UL94-norm, V-0).
Koppelingen uit de KFG2-serie kunnen worden ingezet bij mediumtemperaturen van -65 °C tot 260 °C (draaikoppelingen van -5 °C tot 150 °C). Met hun constructie van roestvast staal 316 en hun unieke aansluitingen met klemringen die niet van rubber zijn gemaakt, bieden deze olievrije koppelingen hoge niveaus van corrosieweerstand en kunnen ze met talrijke slangmaterialen worden gebruikt, inclusief FEP, PFS, zacht en gewoon nylon, polyurethaan en polyolefine. De KFG2-koppelingen zijn beschikbaar met een haakse inschroefkoppeling, een rechte inschroefkoppeling, een T-inschroefkoppeling, een T-koppeling, een schotdoorvoer, een haakse koppeling, een draaikoppeling en rechte opschroefkoppelingopties en passen op slangen van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" groot, met schroefdraadaansluitingen voor de poorten van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
S-koppelingen uit de KK-serie maken gebruik van een unieke aansluitingsmethode. Het slanke bodyontwerp en het grote effectieve oppervlak werden gerealiseerd met een constructie die geen gebruikmaakt van stalen kogels of klepveren, waardoor het stromingspad niet wordt beperkt. De body werd niet alleen verkleind, maar bovendien worden personderdelen en kunststof onderdelen gebruikt om het totale gewicht naar beneden te krijgen.
De KQG2-serie bestaat uit one-touch-koppelingen die – behalve voor de afdichtingsonderdelen – volledig van roestvast staal SUS316 zijn gemaakt. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en is olievrij. Toepasbare slangen zijn onder meer van FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefine gemaakt. De KQG2-serie is zowel in metrische als inch-maten beschikbaar. De KQG2-modellen zijn compacter en licht en bieden meer configuratievarianten en slangafmetingen dan de KQG-serie.
Miniatuurkoppelingen uit de M- en de MS-serie zijn bedoeld voor gebruik met luchtaansluitingen in krappe ruimten. De rechte- en haakse slangkoppelingversies werken met slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. De body van de MS-modellen is gemaakt van roestvast staal, waardoor deze koppeling in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
De TAS-serie werd ontworpen voor fitwerk voor productie of assemblage, terwijl statische elektriciteit wordt voorkomen. De modellen zijn gemaakt van geleidend nylon + vlambestendig nylonmateriaal (UL-94 norm, V-0) en zijn beschikbaar op zwarte rollen van 20 m of 100 m.
De TAU-serie werd ontworpen voor fitwerk voor productie of assemblage, terwijl statische elektriciteit wordt voorkomen. De modellen zijn gemaakt van geleidend polyurethaanmateriaal en zijn beschikbaar op zwarte rollen van 20 m of 100 m.