Koppelingen uit de KFG2-serie kunnen worden ingezet bij mediumtemperaturen van -65 °C tot 260 °C (draaikoppelingen van -5 °C tot 150 °C). Met hun constructie van roestvast staal 316 en hun unieke aansluitingen met klemringen die niet van rubber zijn gemaakt, bieden deze olievrije koppelingen hoge niveaus van corrosieweerstand en kunnen ze met talrijke slangmaterialen worden gebruikt, inclusief FEP, PFS, zacht en gewoon nylon, polyurethaan en polyolefine. De KFG2-koppelingen zijn beschikbaar met een haakse inschroefkoppeling, een rechte inschroefkoppeling, een T-inschroefkoppeling, een T-koppeling, een schotdoorvoer, een haakse koppeling, een draaikoppeling en rechte opschroefkoppelingopties en passen op slangen van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" groot, met schroefdraadaansluitingen voor de poorten van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.