Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Stappenmotorcontroller met STO subfunctie - JXC#F

Breder bereik en veiliger besturing

  • Verbeter de veiligheid van je machine – Safe Torque Off subfunctie met SIL 3 CL en PL e certificeringen
  • Ontlast je netwerk – slechts één component voor directe bediening van een elektrische actuator via een netwerk
  • Profiteer van IO Link voordelen met SMC – jouw leverancier voor je automatisering
  • Bespaar geld, tijd en arbeid – eenvoudiger regelsystemen.

En veel meer

  • Communicatieprotocollen: IO-Link , EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Voldoet aan EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e & EN 61800-5-2 STO, SS1-t standaarden
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • Compatibele actuatoren: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH en LEM.

Configure your product

 
Driver Type
Drivermontage
Actuatortype
Nauwkeurigheid tafel
Boringdiameter
Lagertype
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Vingeroptie
Motorgrootte
Max. draaimoment (Nm)
Schroefspindeltype (voor LEPY, LEPS)
Slaglengte
Draaihoek