Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Plug-in basisplaat, poorten aan onderzijde, met roestvaststalen plaat – JSY3000-S

Eenvoudig afdichten

  • Werk veilig in applicaties waarbij voedingsmiddelen worden afgespoeld – voorkom het binendringen van water met EPDM afdichting aan de onderzijde
  • Verbeter de levensduur van je ventielen – corrosiebestendige plaat van roestvast staal 304 en uitgevoerd met roestvaststalen 316 one-touch koppelingen (conform FDA)
  • Communiceer op afstand – regel en monitor tot 32 uitgangen via diverse seriële interface communicatieprotocollen en IO-Link
  • Zorg voor een verzorgd uiterlijk – decoratieve afwerkplaat beschikbaar voor ruw gevormde kast.

And much more

  • Bescherming tegen binnendringen van water en corrosiebestendig
  • Debiet: tot 642 l/min
  • Energieverbruik: 0,1 W (met energiebesparend circuit); 0,4 W (standaard)
  • IO-Link communicatie
  • Behuizing: IP67
  • Afwerkplaat als optie voor een verzorgd uiterlijk
  • Plug-in versie.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection