Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektropneumatische regelaar geïntegreerd type 64-station compatibel met ventieleiland – JSY3000-P

Hoe meer stations, hoe meer mogelijkheden

  • Minder bekabeling, bedrading en SI-units – Van 4 tot 64 stations en 128 uitgangen
  • Profiteer van een breed scala aan communicatiemogelijkheden – PROFINET®-, EtherNet/IP™- en EtherCAT® zijn beschikbaar
  • Bespaart ruimte in jouw toepassing – de installatieruimte is tot 134 mm compacter
  • Houd gecentraliseerd beheer – ventielen en elektropneumatische regelaars kunnen worden aangesloten op hetzelfde ventieleiland.

En veel meer

  • Seriële bekabeling
  • Plug-in connector
  • Debiet: Tot 567 l/min
  • Bescherming: IP65.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
SI-eenheid
SI-eenheid gemeenschappelijk, eindplaat
I/O-unitstations
Stations
P, E poort, SUP/EXH-module
Number of Intermediate SUP/EXH Blocks
A, B poortgrootte
Montage