Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ventieleiland met geïntegreerd ejectorsysteem − JSY1000-E

De combinatie die voldoet aan je behoeften

  • Vereenvoudig je machine-ontwerp − complete oplossing om ventielen te regelen, met vacuümejectoren geïntegreerd in één basisplaat
  • Duurzaamheid voor de industrie − energiebesparingsfunctie maakt kostenreductie in de luchttoevoer mogelijk
  • Bespaar op installatietijd − één elektrische aansluiting voor ventielen en ejectoren vermindert bedrading en arbeidstijd
  • Regel op afstand − regel en monitor tot 24 uitgangen via een serieel communicatieprotocol.

En veel meer

  • Lichte en compacte oplossing
  • Max. debiet ventiel: 244 l/min
  • Max. debiet aanzuiging: 21 l/min
  • EtherCAT, IO-Link & PROFINET veldbuscommunicatie voor zowel ventielen als ejectoren
  • Tot 24 stations gecombineerd:
    • 2 tot 12 ventielen
    • 2 tot 12 ejectoren.
  • Vacuümdruk tot -90 kPa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection